• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付セット
  5. E3D301

3Dセンサ用取付けセット

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

3Dセンサ用取付けセット

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

  • クランプ取付け用のフルセット
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • ロッドへの取付け用
  • 全方向に自由に動くため、さまざまなセンサ位置が可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 固定用金具, 適合形状, O3D
機械的仕様
重量 [g] 151
取り付け方法 取付けロッド, (Ø 14 mm)
材質 ブラケット: ステンレス 1.4301 (SUS304), クランプ: ステンレススチール (1.4408)
アクセサリ
付属品
シリンダーネジ: 2
備考
梱包数 1 個