- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E3D306
シーリング(パッキン)
E3D306
LIGHT BARRIER ATTACHMENT
シーリング(パッキン)
E3D306
LIGHT BARRIER ATTACHMENT
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 自己接着式 |
---|---|
アプリケーション | ライトシール |
機械的仕様
重量 [g] | 18 |
---|---|
取付け | フラットな前面のO3D3xx用 |
外形寸法 [mm] | 46 x 28.2 x 4.8 |
材質 | シーリング(パッキン): PU |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|