- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 車両カメラ中間ケーブル
- E3M121
中間ケーブル
E3M121
MCI CONNECTION CABLE 1M
中間ケーブル
E3M121
MCI CONNECTION CABLE 1M
- 照明ユニットをモバイル3Dカメラに高い信頼性で接続
- 金メッキ接点で信頼性の高い信号伝送
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 耐摺動屈曲性 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 25 / DC < 60 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~105 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 59.25 | ||
---|---|---|---|
耐摺動屈曲性 | 有 | ||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 1 m, TPU, 黒 |