• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 車両カメラ中間ケーブル
  5. E3M123

中間ケーブル

E3M123

MCI CONNECTION CABLE 3M

中間ケーブル

E3M123

MCI CONNECTION CABLE 3M

  • 照明ユニットをモバイル3Dカメラに高い信頼性で接続
  • 金メッキ接点で信頼性の高い信号伝送
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 耐摺動屈曲性
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 25 / DC < 60
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~105
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 116.8
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
組込み固定時の曲げ半径 ≥ 40 mm
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 3 m, TPU, 黒