- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 車両カメラ中間ケーブル
- E3M132
コネクタ(ソケット)
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
コネクタ(ソケット)
E3M132
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M
- モバイルカメラをビデオ出力に高い信頼性で接続
- 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 25 / DC < 60 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 309.7 | ||
---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 15.5 x 15.5 x 43.9 | ||
材質 | PUR | ||
外装材質 | PUR | ||
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト | ||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 6 mm, 4 x 0.75 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ |
---|