- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 車両カメラ中間ケーブル
- E3M152
中間ケーブル
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
中間ケーブル
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
- モバイル3Dカメラをディスプレイに高い信頼性で接続
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | アナログビデオ出力PAL方式 3Dモバイルスマートセンサ用 PAL |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 25 / DC < 60 |
---|---|
保護クラス | III |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 562.5 | ||
---|---|---|---|
材質 | 外装: PUR, シーリング(パッキン): FKM , 接続ピン: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 | ||
ロックリング材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) | ||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303) |
電気接続
接続 | ケーブル: 11 m, 黒, Ø 6 mm, シールド, 3 x 0.25 mm² |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303) |