• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 車両カメラ中間ケーブル
  5. E3M159

延長ケーブル

E3M159

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

延長ケーブル

E3M159

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

  • モバイル3Dカメラを高い信頼性で接続
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
仕様 PALビデオ出力方式車両向け3DスマートセンサO3M接続ケーブルの延長
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 25 / DC < 60
保護クラス III
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~80
保護構造 IP 67, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 274.3
外形寸法 [mm] 14.5 x 14.5 x 48.4
材質 外装: PUR, シーリング(パッキン): FKM , 接続ピン: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ロックリング材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
組込み固定時の曲げ半径 ≥ 60 mm
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, TPU, 黒, Ø 6 mm, シールド, インピーダンス 75 Ω
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)