• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 車両カメラ中間ケーブル
  5. E3M160

中間ケーブル

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

中間ケーブル

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

  • モバイルカメラをビデオ出力に高い信頼性で接続
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • ビデオテープレコーダーの接続用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 耐摺動屈曲性
仕様 アナログビデオ出力PAL方式 3Dモバイルスマートセンサ用 PAL
アプリケーション Video Grabberの接続用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 25
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~50
機械的仕様
重量 [g] 42.9
材質 PUR 黒
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
組込み固定時の曲げ半径 ≥ 50 mm
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 1 m, PUR, 黒