コネクタケーブル式
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
コネクタケーブル式
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 36 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, (M12コネクタ) |
機械的仕様
重量 [g] | 1209 |
---|---|
外装材質 | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
ロックリング材質 | PBT-GF30 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - AMP社製コネクタ
コネクタ式: 1 x AMP-Junior Timer, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, 黒, 締結部: PBT-GF30 |
電気接続
ケーブル: 2.5 m, PUR, FLRY-B, 8 x 0.34 mm², 塩化ビニール (PVC) + 24 x 0.5 mm², 塩化ビニール (PVC) + 5 x 1.0 mm², 塩化ビニール (PVC) + 3 x 2.5 mm², 塩化ビニール (PVC) + (被覆付丸型圧着端子付き (M5) ) |
電気接続 - ソケット ビデオ 0 ... ビデオ 3
コネクタ式: 4 x M12, ストレート, コーディング: A |
電気接続 - ソケット CAN 0 ... CAN 1
コネクタ式: 2 x M12, ストレート, コーディング: A |
電気接続 - ソケット CAN 2 ... CAN 3
コネクタ式: 2 x M12, ストレート, コーディング: A |