- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル
- E3R110
中間ケーブル
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
中間ケーブル
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 耐摺動屈曲性 |
---|---|
耐油性 | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 50 / DC < 60 |
---|---|
保護クラス | III |
ダンピング [dB/m] | 1.6 |
内部抵抗 (Ri) [Ω] | 50, ( ± 3 Ω) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -10~60 |
保護構造 | IP 54 |
機械的仕様
重量 [g] | 340.4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | ケーブル: PUR 黒 | ||||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
アクセサリ
必要なアクセサリ |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: 2 x HF-Single, ストレート |
電気接続
ケーブル: 5 m, 黒, Ø 5.6 mm |