• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. T型チーズ
  5. E40102

T型チーズ ロックリング付き

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

T型チーズ ロックリング付き

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

  • 配管にプロセスセンサを安全に取付け
  • 産業用環境向け
  • アダプタ使用により挿入長を正しく維持
  • 高い圧力耐性
  • 堅牢なステンレス外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 センサ及びアダプタ配管接続 M26x1,5
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体及び気体
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 378.8
材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti )
センサ接続 M26 x 1,5 めすねじ
プロセス接続 G 1/2
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
アダプタ: 1 x M18 x 1,5, 流量センサ直接接続用, E40104
備考
備考
アプリケーションに適した認定潤滑ペーストを使用してください
ロックリング接続の取付け指示の記述に従ってください。
梱包数 1 個