• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. 取付アダプタ
  5. E40160

クランプフィッティング

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

クランプフィッティング

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • 流量センサ配管取付用
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • センサの浸漬深度を容易に調節
  • 非常に高く信頼できる過圧耐性
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • reg31
アプリケーション
仕様 流量センサ用 Ø 10 mm
アプリケーション 工業用アプリケーション
取付 クランプフィッティング
媒体 液体及び気体
最大許容圧力 [MPa] 30
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 80
材質 ステンレス
センサ接続 Ø 10 mm
プロセス接続 接圧部 R 1/2
備考
梱包数 1 個