- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E40230
流量センサ用取付けアダプタ
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
流量センサ用取付けアダプタ
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- 流量センサ配管取付用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 高い許容過圧耐性
- 装置にご希望のパッキンを付属
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 流量センサ用 Typ SM2, SM9 |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 1519.5 |
---|---|
材質 | アダプタ: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), ガスケット: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
センサ接続 | G 2 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 1/2 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 2 個 |
---|