- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E40252
アプリケーション
仕様 | 流量センサ用 Typ SM8 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション, ハイジェニックシステム |
媒体 | 液体 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 834.5 |
---|---|
材質 | アダプタ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ガスケット: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
センサ接続 | G 1 |
プロセス接続 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 2 個 |
---|