- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E40269
ロックリング接続
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
ロックリング接続
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
- 流量センサを簡単・早く取付けられる
- 要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
- 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
取付 | ロックリング接続 |
---|
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 91.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
センサ接続 | Ø 8 mm |
プロセス接続 | Ø 23 mm |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|