- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E40504
プロセスアダプタ 配管継手 DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
プロセスアダプタ 配管継手 DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
- ハイジェニック流量センサ(SMFシリーズ)を取付
- 配管への取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 食品グレードステンレスアダプタ
- リーク孔ありタイプ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 流量センサ用 SMF |
---|---|
アプリケーション | 食品・飲料産業, ハイジェニックシステム |
最大許容圧力 [MPa] | 2.5 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 4228.1 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
呼び径 | DN65 (2 1/2“) |
センサ接続 | ifm製センサ専用フランジ |
プロセス接続 | 配管用アダプター DIN 11851 |
プロセス接続の適合配管サイズ | (DIN EN 10357 シリーズA), (DIN 11866 シリーズA), (DIN 11850 シリーズ2) |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | Ra ≦ 0.4 µm |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 2 個 |
---|