• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. 取付アダプタ
  5. E40523
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
アプリケーション
仕様 流量センサ用 SMF
アプリケーション 食品・飲料産業, ハイジェニックシステム
最大許容圧力 [MPa] 2.5
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 3254.4
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
呼び径 DN50 (2“)
センサ接続 ifm製センサ専用フランジ
プロセス接続 ハイジェニックフランジ DIN 11864-2A
プロセス接続の適合配管サイズ (DIN EN 10357 シリーズA), (DIN 11866 シリーズA), (DIN 11850 シリーズ1), (DIN 11850 シリーズ2)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz Ra ≦ 0.4 µm
アクセサリ
付属品
ネジ 8
備考
梱包数 2 個