• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. レベルセンサ用フランジプレート
  5. E43005

レベルセンサ用フランジプレート

E43005

FLANGE PLATE 100-125 D16

レベルセンサ用フランジプレート

E43005

FLANGE PLATE 100-125 D16

  • 静電容量式レベルセンサの操作用オプション
  • 容器蓋に簡単かつ迅速、低価格で取付け
  • 要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定
  • クランプアダプタでセンサを安定して固定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL
最大許容圧力 [MPa] 0.05
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~80
機械的仕様
重量 [g] 252
材質 フランジ: アルミニウム (アルマイト処理), 取付けナット: ステンレス, スペーサ: 真鍮, ラバーリング: FKM 
締付トルク [Nm] 6~9
センサ接続 クランプアダプター Ø 16 mm
プロセス接続 フランジ
備考
梱包数 1 個