- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E43012
クランプフィッティング
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
クランプフィッティング
E43012
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16
- 静電容量式レベルセンサの容器への取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL |
---|---|
取付 | クランプフィッティング |
最大許容圧力 [MPa] | 0.05 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~80 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 259 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 39 / L = 48 |
材質 | フランジ: ステンレス, 取付けナット: ステンレス, スペーサ: 真鍮, ラバーリング: FKM |
締付トルク [Nm] | 6~9 |
センサ接続 | Ø 16 mm |
プロセス接続 | 接圧部 3/4" NPT おすねじ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|