• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 保護パーツ
  4. 保護パーツ
  5. E43100

レベルセンサ用保護管

E43100

CLIMATIC TUBE L=264

レベルセンサ用保護管

E43100

CLIMATIC TUBE L=264

  • 静電容量式レベルセンサの操作用オプション
  • 温度が35℃を超える水または水性媒体で使用
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • 水の浸透から効率的に保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 静電容量式レベルセンサ用 LK, LI
媒体 水, 水溶性媒体
媒体温度 [°C] 0~65
最大許容圧力 [MPa] 0.05
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 20~60
機械的仕様
重量 [g] 86
材質 PP-H , NBR 
長さ L [mm] 264
備考
梱包数 1 個