• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. プロセス接続アダプタ
  4. LR型レベルセンサ用プローブ
  5. E43210

レベルセンサ用プローブ

E43210

LR PROBE L1600

レベルセンサ用プローブ

E43210

LR PROBE L1600

  • マイクロ波誘導付きのレベルセンサの操作に必要です
  • 水性媒体を高い信頼性で検出
  • プローブを短くすることでさまざまな容器高さに調整可能
  • クーラントエマルジョン、洗浄液、汚染のひどい水に最適
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 レベルセンサ用 LR
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 1600
機械的仕様
重量 [g] 695
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm] 4
備考
梱包数 1 個