- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- レベルセンサ用保護管
- E43211
レベルセンサ用保護管
E43211
LR COAX TUBE G3/4 L240
レベルセンサ用保護管
E43211
LR COAX TUBE G3/4 L240
- 誘電率の低い媒体で使用
- 油および油性媒体を高い信頼性で検出
- 電磁干渉から効率的に保護
- 容器壁面までの最小距離を保つ必要がありません
- 容器壁面までの最小距離を保つ必要がありません
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | レベルセンサ用 LR |
---|---|
媒体温度 [°C] | -40~200 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 16 |
機械的仕様
重量 [g] | 180.5 |
---|---|
材質 | 保護管: ステンレス 1.4301 (SUS304), シーリング(パッキン): NBR 繊維強化, センタリングパーツ: PPS 繊維強化, 固定用金具: ステンレス 1.4310 (SUS301) |
センサ接続 | 接圧部 G 3/4 めすねじ |
プロセス接続 | 接圧部 G 3/4 おすねじ |
長さ L [mm] | 240 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|