- 製品
- アクセサリ
- プロセス接続アダプタ
- 取付アダプタ
- E43311
ヘルールプロセスアダプタ
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
ヘルールプロセスアダプタ
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
- 容器や配管へのプロセスセンサの取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- ハイジェニックアプリケーション用
- 食品・飲料産業要求に適合するステンレス製
- 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | リーク孔付 |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 2.5 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 25 |
機械的仕様
重量 [g] | 203 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) |
センサ接続 | G 1/2 テーパ形シーリングエッジ |
プロセス接続 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | 0.4 / 4 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|