• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付アクセサリ エンコーダ用
  5. E60036

L型取付金具用 弾力性ベース

E60036

RESILIENT BASE

L型取付金具用 弾力性ベース

E60036

RESILIENT BASE

  • エンコーダを安全に固定
  • 容易で迅速、安価な取付け
  • 効率的な振動減衰
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: E61438 製品比較: E60036 / E61438 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
機械的仕様
重量 [g] 402.5
外形寸法 [mm] 80 x 80 x 30
材質 アルミニウム 黒: アルマイト加工
備考
梱包数 1 個