• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. ソケット 芯線接続可能
  5. E60122

ソケット 芯線接続可能

E60122

SDOGK120MKRFKSG

ソケット 芯線接続可能

E60122

SDOGK120MKRFKSG

  • 12ピンM23コネクタ付きのインクリメンタルエンコーダ用
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • はんだ加工により安全なケーブル接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 4.5~30
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~125
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 43
外形寸法 [mm] 28 x 28 x 52
材質 真鍮 樹脂外装, PA 6.6 黒
外装材質 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装
ロックリング材質 真鍮, 樹脂外装 / PA 6.6, 樹脂外装
備考
梱包数 1 個
電気接続
はんだ加工: ~1 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: 真鍮, 樹脂外装