• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 測定ホイール
  5. E60137

測定ホイール

E60137

MEASURING WHEEL U:200 N:06

測定ホイール

E60137

MEASURING WHEEL U:200 N:06

  • エンコーダとともに使用
  • 正確なベルト速度測定用
  • 横向き切断プロセスにおける正確な線形測定
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 樹脂: 溝付き
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~80
機械的仕様
重量 [g] 64.5
内径 [mm] 6
外径 [mm] 63.66
材質 ホイール: アルミニウム, 表面粗さ: PU
表面硬度 硬度 ショアA90
外装材質 [mm] 200
備考
梱包数 1 個