- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- エンコーダ用スリーブ
- E60211
補助リング
E60211
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM
補助リング
E60211
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | ホローシャフト付きエンコーダ用 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 22.5 |
---|---|
内径 [mm] | 10 |
外径 [mm] | 15 |
材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
長さ [mm] | 27.5 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|