コネクタ(ソケット)
E60303
ADOGX040--S0010H04
コネクタ(ソケット)
E60303
ADOGX040--S0010H04
- 小型外装、コントロールキャビネット、およびオペレーターパネルの設置用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 480.3 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 10 m, PUR, 4 x 0.5 mm² |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x AMP, ストレート |