- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付アクセサリ エンコーダ用
- E61446
エンコーダスプリングアーム
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
エンコーダスプリングアーム
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- 測定ホイールと一緒に使用
- プリテンション(予張力)調整が可能
- 取付けやすいレーザー刻印目盛付き
- モジュール式取付け
- 上下に動かして減衰方向を変更
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | クランプ式エンコーダフランジ用 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~60 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 717.1 |
---|---|
取付け | 両サイドから取付け可能 |
外形寸法 [mm] | 230 x 65.9 x 75 |
外径 [mm] | 340 |
材質 | アルミニウム (アルマイト処理), バネ: ステンレス 1.4310 (SUS301) |
締付トルク [Nm] | 4.3 |
最大角度誤差 [°] | 45 |
作動力 [N] | 5~20 |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
特性図等
取付け
|
|
---|