- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 端子
- 端子
- E70232
ケージクランプ
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
ケージクランプ
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- 制御盤モジュールを容易に接続
- メンテナンスしやすいコネクタ
- ケージクランプにより配線がシンプルで容易
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
最大負荷電流 [A] | 10, (2.5 mm²) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~115 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 41.1 |
---|---|
材質 | 通電部: 銅合金 錫メッキ, PA |
締付トルク [Nm] | 0.5 |
備考
梱包数 | 6 個 |
---|
電気接続
0.2~2.5 mm², Abisolierlänge: 9~10 mm |