- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- バルクケーブル
- フラットケーブル
- E70413
AS-iフラットケーブルカバーキャップ
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
AS-iフラットケーブルカバーキャップ
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
- AS-iフラットケーブルのケーブル末端を高い信頼性でシール
- 高い保護等級を保証
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 82.9 |
---|---|
材質 | ULTRAMID, シーリング(パッキン): NBR |
締付トルク [Nm] | 1.7 |
備考
梱包数 | 10 個 |
---|