• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 保護パーツ
  4. カバーキャップ
  5. E70452

カバーキャップ

E70452

Edge-Gateway/USB case

カバーキャップ

E70452

Edge-Gateway/USB case

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 USB接続ケーブル用 EC2099
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
機械的仕様
重量 [g] 42.6
外形寸法 [mm] 94 x 13.5 x 13.5
ねじ規格 M22 x 1
外径 [mm] 37
材質 POM, FKM 
締付トルク [Nm] 0.8
備考
梱包数 1 個