• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E70453

USB接続ケーブル

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

USB接続ケーブル

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 シールドケーブル
アプリケーション USBソケット: コントロールパネルまたは ダッシュボードへの取付け用
使用環境条件
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 88.2
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: IP 67, USBソケット用
備考
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x USB
電気接続 - ケーブル
ケーブル: 1.5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5 mm, シールド, 捻り形, 5 x 0.25 mm² / AWG 24
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x USB