• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. AS-i用アクセサリ
  4. フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
  5. E70455

AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

E70455

FC Splitter ye ProcessL

AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

E70455

FC Splitter ye ProcessL

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
仕様 AS-i
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
出力
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] 2
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~80
保護構造 IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
機械的仕様
重量 [g] 47
材質 金属部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクトピンのゴムガスケット: FPM , O-リング: EPDM
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
トルクレンチ:, E70390
備考
梱包数 1 個