- 製品
- E70471
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E70471
Flat cable connector M12
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E70471
Flat cable connector M12
- AS-iフラットケーブルからM12コネクタへの変換用
- 分岐ラインによるAS-iネットワーク拡張用
- フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
代替品: E75471 製品比較: E70471 / E75471 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 15.6 |
---|---|
材質 | シーリング(パッキン): EPDM, 外装: PA, O-リング: EPDM, ネジ: ステンレス 1.4305 (SUS303), 取付けナット: ステンレス 1.4305 (SUS303), 接続ピン: 青銅 金メッキ |
締付トルク [Nm] | 0.35 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303) |
---|