- 製品
- E70483
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- AS-iフラットケーブルからM12コネクタへの変換用
- 分岐ラインによるAS-iネットワーク拡張用
- フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E70583 製品比較: E70483 / E70583 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | AS-i フラットケーブル用分岐モジュール M12ソケット |
---|
出力
電気仕様 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~75 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 61.6 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 40 x 19 x 35 |
材質 | 外装: PA 6.6-GF25 |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.6 m |
---|---|
接続 | コネクタ式: M12, コーディング: A |