• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E70487

AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • AS-iフラットケーブルからM12コネクタへの変換用
  • 分岐ラインによるAS-iネットワーク拡張用
  • フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E70587 製品比較: E70487 / E70587 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
出力
電気仕様 AS-i
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~75
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 40
外形寸法 [mm] 40 x 32.5 x 35
材質 PA 6.6-GF25
締付トルク [Nm] < 1.65
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
フラットケーブル用エンドキャップ:, E70413
熱収縮チューブ:, E70113
備考
備考
分岐器でフラットケーブルの終端処理を行わないでください。
フラットケーブル用エンドキャップまたは放熱キャップで封止してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: M12, コーディング: A