• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. AS-i用アクセサリ
  4. フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
  5. E70581

AS-i フラットケーブル用分岐器

E70581

FC Splitter AS-i UL

AS-i フラットケーブル用分岐器

E70581

FC Splitter AS-i UL

  • 信頼性の高いAS-i電圧供給または外部24 V電源
  • フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
電気的仕様
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 8
出力
電気仕様 AS-i
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~75
保存温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 49.6
材質 PBT, ねじ: ステンレス 1.4305 (SUS303), 接続ピン: 金メッキ
締付トルク [Nm] 1.65, (取付けねじ)
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
フラットケーブル用エンドキャップ:, E70413
熱収縮チューブ:, E70113
備考
備考
分岐器でフラットケーブルの終端処理を行わないでください。
フラットケーブル用エンドキャップまたは放熱キャップで封止してください。
梱包数 1 個