- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 接続アダプタ
- 取付けアダプター(ソケット)
- E73008
コネクタ
E73008
Wall passage standard
コネクタ
E73008
Wall passage standard
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 60 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 8, (ピン 1+3: 4 A, ピン 2+4: 4 A) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 24.1 |
---|---|
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM |
外装材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
締付トルク [Nm] | 1 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ |
---|