- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
- E7354A
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- AS-iフラットケーブルからM12コネクタへの変換用
- 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
- フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 防爆エリアでのアプリケーションに
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6, (AS-i) |
---|---|
保護クラス | III |
使用電源電圧範囲 (AUX) DC [V] | 18~32 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4, (AS-i: 2 A, AUX: 2 A) |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
最大相対湿度 [%] | 80, (31 °C, 50 % (40 °C) : 直線的に減少) | |
基準海面からの高度 [m] | 2000 | |
保護構造 | IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68 / IP 69K) | |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
---|---|
|
機械的仕様
重量 [g] | 166.75 |
---|---|
材質 | 金属部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクトピンのゴムガスケット: FKM , シーリング(パッキン): EPDM |
締付トルク [Nm] | 2.5, (ロックナット) |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締付トルク: 1.2~1.4 Nm |
---|