- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
- E7377A
AS-i フラットケーブル用分岐器
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-i フラットケーブル用分岐器
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- 信頼性の高いAS-i電圧供給または外部24 V電源
- 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
- フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 防爆エリアでのアプリケーションに
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | AS-i 電源または24V補助電源の分岐 |
---|
電気的仕様
保護クラス | III |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 8 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
最大相対湿度 [%] | 80, (31 °C, 50 % (40 °C) : 直線的に減少) | |
基準海面からの高度 [m] | 2000 | |
保護構造 | IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68 / IP 69K) | |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
---|---|
|
機械的仕様
重量 [g] | 132.5 |
---|---|
材質 | 金属部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクトピンのゴムガスケット: FKM , シーリング(パッキン): EPDM |
締付トルク [Nm] | 2.5, (取付けねじ) |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |