• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. バルクケーブル
  4. フラットケーブル
  5. E74002

AS-i フラットケーブル

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

AS-i フラットケーブル

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

  • AS-iネットワーク内の信頼性の高い信号伝送用
  • 圧接式で機器を接続
  • 非対称形状により逆接続を防止
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
機械的仕様
重量 [g] 3720.5
備考
備考
50 m リング状に巻いて納品
梱包数 50 m
電気接続
ケーブル: 50 m, EPDM, ハロゲンフリー, 黄色, 2 x 1.5 mm²