- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- バルクケーブル
- フラットケーブル
- E74010
AS-i フラットケーブル
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
AS-i フラットケーブル
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
- AS-iネットワーク用の信頼性の高い24 V電源
- 圧接式で機器を接続
- 非対称形状により逆接続を防止
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー |
---|---|
仕様 | 圧接して使用 |
アプリケーション | 補助電源 24V |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 7104 |
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 100 m |
電気接続
ケーブル: 100 m, EPDM, ハロゲンフリー, 黒, 2 x 1.5 mm² |