- 製品
- アクセサリ
- 反射材・ファイバアンプ・ファイバセンサ
- ファイバアンプ
- E74802
ガラスファイバセンサ
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
ガラスファイバセンサ
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 4279 |
---|---|
全長 [mm] | 100000 |
最小曲げ半径 [mm] | 77 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバー径 [mm] | 0.05 |
ファイバ径 [mm] | 2 x 0.05 |
外径 [mm] | 6 |
ファイバ材質 | ガラス |
被覆材質 | PU |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |