- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- モジュールベース
- E75000
AS-iモジュールベース
E75000
Lower part 10 pcs.
AS-iモジュールベース
E75000
Lower part 10 pcs.
- AS-i スレーブと組合わせて使用
- 簡単接続技術により、AS-iフラットケーブルに高い信頼性で接続
- DINレールおよびパネルへの取り付け用
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 331.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 91.5 x 18 x 45 |
材質 | 樹脂外装 |
備考
梱包数 | 10 個 |
---|