- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
- E75005
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E75005
FC Quick Connect M12
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E75005
FC Quick Connect M12
- AS-iフラットケーブルからM12コネクタへの変換用
- 分岐ラインによるAS-iネットワーク拡張用
- フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 42 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~75 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
UL規格認証 |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 17.7 |
---|---|
材質 | 外装: PA, O-リング: FKM , 取付けナット: 真鍮 ニッケルメッキ, 接続ピン: 青銅 錫メッキ |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A, 締付トルク: 0.4~0.6 Nm |