- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- フラットケーブル分岐器および圧接コネクタ
- E75354
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E75354
FC Splitter ye ProcessL
AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- AS-iフラットケーブルからM12コネクタへの変換用
- 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
- フラットケーブル圧接で簡単・迅速に接続
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- 広い動作温度範囲と高い保護等級
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | AS-i |
---|---|
アプリケーション | 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6, (AS-i) |
---|---|
保護クラス | III |
使用電源電圧範囲 (AUX) DC [V] | 18~32 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~80 |
---|---|
最大相対湿度 [%] | 80, (31 °C, 50 % (40 °C) : 直線的に減少) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 104.3 |
---|---|
材質 | 金属部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクトピンのゴムガスケット: FPM , O-リング: EPDM |
締付トルク [Nm] | 2.5, (ロックナット) |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締付トルク: 1.2~1.4 Nm |
---|