コネクタ(ソケット)
E80022
ADOAH080MSS0002K08
コネクタ(ソケット)
E80022
ADOAH080MSS0002K08
- 8ピン接続
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- センサ信号を高い信頼性で伝送
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
アプリケーション
特長 | シールドケーブル |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 30 / DC < 36 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 148.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 28 x 15 x 38 |
材質 | TPU |
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, 黒, シールド, 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 1~1.5 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |
---|