• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. ICタグ
  5. E80342

ICタグ

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

ICタグ

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

  • ISO15693仕様 RFIDタグ13.56 MHz
  • 搬送システムの製品台車および製品のコード化
  • 取付け:金属および金属以外
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
使用周囲温度(アクティブ) [°C] -40~85
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] 100
電気的仕様
動作周波数 [MHz] 13.56
メモリ容量 [bit] 896
メモリータイプ EEPROM
チップタイプ ICODE SLIX
ブロック数 28
ブロックサイズ [Byte] 4
個体識別番号 (UID) [Byte] 8
RFID規格 ISO 15693
読取サイクル 無制限
書込サイクル 100000
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 68
試験 / 認証
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 18 ms
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 10 (x 9.81 m/s²) 10~2000 Hz
無線および電気通信認証 ISO 15693
機械的仕様
重量 [g] 67.2
取り付け方法 金属・非金属対応タグ、金属・非金属取付, (ねじ止め ; 平面に貼付け)
外形寸法 [mm] Ø 34 / L = 6
材質 PA 6 
備考
備考
梱包数 10 個
その他のデータ
非金属取付時の読取距離 (mm)
ANT410 / DTI410 6
ANT411 / DTI411 12
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 6
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 20
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 30
ANT513 / DTI513 / DTC510 45
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 -
金属取付時の読取距離
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 15