- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- ICタグ
- E80347
ICタグ
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
ICタグ
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
- ISO15693仕様 RFIDタグ13.56 MHz
- 搬送システムの製品台車および製品のコード化
- 取付け:製品台車のプラスチック面
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 搬送システムのワーク台車のコード化 |
---|---|
使用周囲温度(アクティブ) [°C] | -25~85 |
ピーク時の温度 (パッシブ) [°C] | 90 |
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 13.56 |
---|---|
メモリ容量 [bit] | 896 |
メモリータイプ | EEPROM |
チップタイプ | Vigo |
ブロック数 | 28 |
ブロックサイズ [Byte] | 4 |
個体識別番号 (UID) [Byte] | 8 |
RFID規格 | ISO 15693 |
読取サイクル | 無制限 |
書込サイクル | 100000 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~90 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
無線および電気通信認証 | ISO 15693 |
機械的仕様
重量 [g] | 5.3 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取り付け方法 | 金属以外の材質に取付け, (ねじ止め ; 平面に貼付け) |
外形寸法 [mm] | M5 / L = 16.5 |
ねじ規格 | M5 |
材質 | PA 黒 |
備考
梱包数 | 10 個 |
---|
その他のデータ
非金属取付時の読取距離 (mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 5 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 15 |